ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 4 CT, 16 LEDS, 19 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR OPTICAL ETHERNET DUPLEX IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) AND IEC 61850 PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
7SR2103-1.A87-0DA0 |
Descripción de producto |
ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 4 CT, 16 LEDS, 19 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR OPTICAL ETHERNET DUPLEX IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) AND IEC 61850 PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
|
Familia de producto |
Reyrolle 7SR210 Argus - Protección de sobreintensidad y de faltas a tierra |
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
35R / B15 |
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
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,800 Kg |
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
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1346 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 15/10/10 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|