Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
15/05/21 5:51:26
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7SR2106-1.A11-0DA0
Product
Imagen similar
ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E12, 4 CT, 39 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. 16 LEDS + 12 KEYS MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
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
Número de artículo (número de mercado) 7SR2106-1.A11-0DA0
Descripción de producto ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E12, 4 CT, 39 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. 16 LEDS + 12 KEYS MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
Familia de producto Reyrolle 7SR210 Argus - Protección de sobreintensidad y de faltas a tierra
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35R / B15
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 7,100 Kg
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
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1346
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 15/10/10
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido