Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
16/01/21 7:09:11
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7XS5416-1AA00
Product
Imagen similar
SIGRA Scientific, software para visualización gráfica, análisis y evaluación de registros de fallo, instalable sin DIGSI solo para organizaciones científicas, ejecutable en MS Windows, sistema operativo Windows 10 (32/64 bits) Professional y Enterprise, Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional y Enterprise, Windows Server 2019 (64 bits) Standard Suministro en DVD-ROM incl. modelos de registros de fallo y manual online con licencia para 10 equipos (autorización por números de serie)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7XS5416-1AA00
Descripción de producto SIGRA Scientific, software para visualización gráfica, análisis y evaluación de registros de fallo, instalable sin DIGSI solo para organizaciones científicas, ejecutable en MS Windows, sistema operativo Windows 10 (32/64 bits) Professional y Enterprise, Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional y Enterprise, Windows Server 2019 (64 bits) Standard Suministro en DVD-ROM incl. modelos de registros de fallo y manual online con licencia para 10 equipos (autorización por números de serie)
Familia de producto DIGSI 4
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / ZZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,125 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1328
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
UNSPSC 15 32-15-17-05
|