Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
20/01/21 16:44:31
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7XV5673-0JJ20-1AA1
Product
Imagen similar
SICAM I/O-Unit con 6 entradas y salidas binarias, uso para transferencia de señales binarias o como ampliación de E/S de un aparato, switch Ethernet integrado, fuente de alimentación de rango amplio: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, para montaje en riel de sujeción, grado de protección IP20, interfaz óptica
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7XV5673-0JJ20-1AA1
Descripción de producto SICAM I/O-Unit con 6 entradas y salidas binarias, uso para transferencia de señales binarias o como ampliación de E/S de un aparato, switch Ethernet integrado, fuente de alimentación de rango amplio: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, para montaje en riel de sujeción, grado de protección IP20, interfaz óptica
Familia de producto SICAM 7XV5673 - SICAM I/O-Unit
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / ZZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 25 Día/Días
Peso neto (kg) 0,750 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515640042
UPC No disponible
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1338
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 07/12/12
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 5 EC001419
ETIM 6 EC001419
ETIM 7 EC001419
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 32-15-17-05
|