SPECIAL CONNECTING LINKS F.DRAW-OUT PANEL IN FACE-TO-FACE ARRANGEMENT PANEL WIDTH 800MM 24KV 630A
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
8BJ2082-6VA27-..A0 |
Descripción de producto |
SPECIAL CONNECTING LINKS F.DRAW-OUT PANEL IN FACE-TO-FACE ARRANGEMENT PANEL WIDTH 800MM 24KV 630A
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
ZZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
No disponible |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
No disponible |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85381000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/SE-HA25.12 |
Grupo de productos |
G408 |
Group Code |
U858 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto no cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
No disponible |
|
|
|