Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
20/01/21 17:42:11
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
8US1050-5AM00
Product
Imagen similar
sistema de embarrado Distancia entre centros de pletinas 40 mm portaaparatos, anchura: 45mm espesor de barras: 5+10mm con 1 perfil soporte de 35 mm para el montaje lat. en 8US11 182 mm de largo
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8US1050-5AM00
Descripción de producto sistema de embarrado Distancia entre centros de pletinas 40 mm portaaparatos, anchura: 45mm espesor de barras: 5+10mm con 1 perfil soporte de 35 mm para el montaje lat. en 8US11 182 mm de largo
Familia de producto Sistemas de embarrado
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 34J / 1CU
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal L-P-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 2 Día/Días
Peso neto (kg) 0,156 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 81,00 x 212,00 x 63,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209285125
UPC 754554902050
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5888
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-14-11-90
eClass 7.1 27-14-11-90
eClass 8 27-14-11-90
eClass 9 27-14-11-90
eClass 9.1 27-14-11-90
ETIM 4 EC002270
ETIM 5 EC002270
ETIM 6 EC002270
ETIM 7 EC002270
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-13-17-02
|