sistema de embarrado Distancia entre centros de pletinas 40 mm adaptador de dispositivo, anchura: 45mm espesor de barras: 5+10mm para equipamiento libre Bornes de derivación arriba 1,5...4 mm2 con 1 perfil soporte de 35 mm, 25 A 139 mm de largo
Número de artículo (número de mercado) |
8US1050-5RK07 |
Descripción de producto |
sistema de embarrado Distancia entre centros de pletinas 40 mm adaptador de dispositivo, anchura: 45mm espesor de barras: 5+10mm para equipamiento libre Bornes de derivación arriba 1,5...4 mm2 con 1 perfil soporte de 35 mm, 25 A 139 mm de largo
|
Familia de producto |
Sistemas de embarrado |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34J / 1CU |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,146 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
52,00 x 160,00 x 65,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209346925 |
UPC |
754554886367 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5888 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto no cumple RoHS |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-14-11-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-90 |
eClass |
8 |
27-14-11-90 |
eClass |
9 |
27-14-11-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-90 |
ETIM |
4 |
EC002270 |
ETIM |
5 |
EC002270 |
ETIM |
6 |
EC002270 |
ETIM |
7 |
EC002270 |
UNSPSC |
14 |
39-12-16-26 |
UNSPSC |
15 |
39-13-17-02 |
|
|
|
|