Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
19/05/21 3:46:13
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
8WH8120-1AB55
Product
Imagen similar
plaquita de inscripción, frontal, con 51-60, vertical, ancho de borne: 4,2 mm, Al: 10,5 mm, blanca
Precio de lista (za 100 pieza) Mostrar precios
Precio de cliente (za 100 pieza) Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8WH8120-1AB55
Descripción de producto plaquita de inscripción, frontal, con 51-60, vertical, ancho de borne: 4,2 mm, Al: 10,5 mm, blanca
Familia de producto Accesorios 8WH
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33R / 1BT
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 7 Día/Días
Peso neto (kg) 0,0001 Kg (za 100 pieza)
Dimensión de empaquetado 5,00 x 10,00 x 3,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 100 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 100
Información adicional del producto
EAN 4001869348827
UPC 040892560978
Commodity code 39269097
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Grupo de productos 5558
Group Code P310
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/04/06
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-14-11-37
eClass 7.1 27-14-11-37
eClass 8 27-14-11-37
eClass 9 27-14-11-37
eClass 9.1 27-14-11-37
ETIM 5 EC000761
ETIM 6 EC000761
ETIM 7 EC000761
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-14-10
|