Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
30/11/21 5:15:35
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
9LA1110-1BC00
Product
Imagen similar
Managed System Services 1y MSS - Automation Large el servicio incluye: 1 año de soporte téc. exclusivo para sistemas de automatización, familiarización mediante movilización 55h de gestión de servicios y soporte téc., ampliables; canal exclusivo para una respuesta rápida; transparencia con informe de calidad y SR Company View. extranet con contenidos excl. periodo de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura. ! Se aplican condiciones de suministro y servicio adicionales: ver ID SIOS 109784055 ** ID de registro recomendado para la entrega. Y01:0000-0000-0000
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-1BC00
Descripción de producto Managed System Services 1y MSS - Automation Large el servicio incluye: 1 año de soporte téc. exclusivo para sistemas de automatización, familiarización mediante movilización 55h de gestión de servicios y soporte téc., ampliables; canal exclusivo para una respuesta rápida; transparencia con informe de calidad y SR Company View. extranet con contenidos excl. periodo de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura. ! Se aplican condiciones de suministro y servicio adicionales: ver ID SIOS 109784055 ** ID de registro recomendado para la entrega. Y01:0000-0000-0000
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766354755
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4B76
Group Code R1TP
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
|