Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
18/08/22 10:37:39
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Minimice
9LA1110-1BP00-0AA0-Z Y01
Product
Imagen similar
Managed System Services 10h Extension PCS neo Partner el servicio incluye: ampliación de un acuerdo actual de servicio técnico con 10 horas adicionales para el procesamiento técnico de las consultas de servicio técnico para PCS neo. limitación de idiomas: inglés; la vigencia y las condiciones del acuerdo existente de servicio técnico no se modifican. Un contrato válido de PCS neo Partner es requisito necesario. ** ID de sistema (SID) recomendado imprescindible para la entrega
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-1BP00-0AA0-Z Y01
Descripción de producto Managed System Services 10h Extension PCS neo Partner el servicio incluye: ampliación de un acuerdo actual de servicio técnico con 10 horas adicionales para el procesamiento técnico de las consultas de servicio técnico para PCS neo. limitación de idiomas: inglés; la vigencia y las condiciones del acuerdo existente de servicio técnico no se modifican. Un contrato válido de PCS neo Partner es requisito necesario. ** ID de sistema (SID) recomendado imprescindible para la entrega
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 6 Día/Días
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCSN
Grupo de productos 4B76
Group Code R1TP
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
|