Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/12/21 3:09:41
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
9LA1110-6BC10-0AS0
Product
Imagen similar
STATION GATEWAY Projectspecific feasibility study
Notas
Del. on request; info: function.blocks.industry@siemens.com.; order to A4050987
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6BC10-0AS0
Descripción de producto STATION GATEWAY Projectspecific feasibility study
Familia de producto Power Control Integration Services
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Del. on request; info: function.blocks.industry@siemens.com.; order to A4050987
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 1,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125067974
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4A58
Group Code R395
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
|