Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
30/06/22 8:44:00
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Minimice
9LA1110-6PH13-0EA0
Product
Imagen similar
SIDSI PH/IS Size XS PCS 7 V9.0 SP2 / PH2014 HP Proliant DL380 Gen10 Intel Xeon 8 núcleos; 64GB PC4 RAM 8 discos duros SAS de 600 GB 10K 2 discos duros SAS de 1,8 TB 10K 2 adaptadores Ethernet 1 GB 4 puertos ILO Advanced (con licencia) fuente de alimentación red. 2 × 500 W con teclado y ratón; pedido solo con contrato de servicio posible
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6PH13-0EA0
Descripción de producto SIDSI PH/IS Size XS PCS 7 V9.0 SP2 / PH2014 HP Proliant DL380 Gen10 Intel Xeon 8 núcleos; 64GB PC4 RAM 8 discos duros SAS de 600 GB 10K 2 discos duros SAS de 1,8 TB 10K 2 adaptadores Ethernet 1 GB 4 puertos ILO Advanced (con licencia) fuente de alimentación red. 2 × 500 W con teclado y ratón; pedido solo con contrato de servicio posible
Familia de producto SIMATIC DCS / SCADA infrastructure
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5D992
Hora de entrega 90 Día/Días
Peso neto (kg) 38,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125105225
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4518
Group Code R1TP
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 1.2 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
|