SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-6SY11-1AC0
Product
Imagen similar
Industrial AutomationDataCenter Next Generation Firewall Hardware Bundle este servicio incluye: Palo Alto - PA450 Firewall Standard / Single sistema hasta 1,7 Gbps; kit de montaje en rack 19" (1x), fuente de alimentación (2x) el soporte técnico se debe pedir obligatoriamente por separado : 9LA1-110-6SY11-1CC3 el uso del producto requiere la activación y la aceptación de las condiciones de PaloAlto Networks a través de las web de Palo Alto Networks.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6SY11-1AC0
Descripción de producto Industrial AutomationDataCenter Next Generation Firewall Hardware Bundle este servicio incluye: Palo Alto - PA450 Firewall Standard / Single sistema hasta 1,7 Gbps; kit de montaje en rack 19" (1x), fuente de alimentación (2x) el soporte técnico se debe pedir obligatoriamente por separado : 9LA1-110-6SY11-1CC3 el uso del producto requiere la activación y la aceptación de las condiciones de PaloAlto Networks a través de las web de Palo Alto Networks.
Familia de producto Industrial Next Generation Firewall
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 5A002A1B / ECCN : 5A002ENCR
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 9,440 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos X05A
Group Code R39D
País de origen Estados Unidos de América
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
;