Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
26/05/22 21:56:30
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
9MC1110-1AA00-0AA1
Product
Imagen similar
SSA /Machine Condition: la aplicación de MindSphere "Sinumerik Service Assistance" ayuda a los expertos de servicio técnico en el análisis de errores en máquinas herramienta con controles SINUMERIK; la opción "Machine Condition" permite registrar datos de estado cíclicos del control y el accionamiento y evaluarlos de forma selectiva; además se registran el comportamiento operativo y de uso, así como la vigilancia de arranque y y el acceso a la máquina Nota: modelo de licencia "subscription", los precios indicados son precios anuales por máquina
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9MC1110-1AA00-0AA1
Descripción de producto SSA /Machine Condition: la aplicación de MindSphere "Sinumerik Service Assistance" ayuda a los expertos de servicio técnico en el análisis de errores en máquinas herramienta con controles SINUMERIK; la opción "Machine Condition" permite registrar datos de estado cíclicos del control y el accionamiento y evaluarlos de forma selectiva; además se registran el comportamiento operativo y de uso, así como la vigilancia de arranque y y el acceso a la máquina Nota: modelo de licencia "subscription", los precios indicados son precios anuales por máquina
Familia de producto SINUMERIK Service Assistance
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 300 / 7ZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : EAR99
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,010 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID AUT2-SL
Grupo de productos 4R23
Group Code R2S1
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
|