Relé de potencia con 4 contactos de relé aislados galvánicamente, interruptor 400 V/16 A, 4 kW, montaje: 35 mm carril TS35, tensión de control de 24 V a 230 V AC, clase de prot. Ex Ex e q IIC T4 Gb, certificación Ex IECEx TUN 14.0029,ATEX TUeF 02 temperatura ambiente: desde –20 ° C
Número de artículo (número de mercado) |
A5E35772484 |
Descripción de producto |
Relé de potencia con 4 contactos de relé aislados galvánicamente, interruptor 400 V/16 A, 4 kW, montaje: 35 mm carril TS35, tensión de control de 24 V a 230 V AC, clase de prot. Ex Ex e q IIC T4 Gb, certificación Ex IECEx TUN 14.0029,ATEX TUeF 02 temperatura ambiente: desde –20 ° C
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
391 / 824 |
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
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,920 Kg |
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
90272000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PA30AI |
Grupo de productos |
4682 |
Group Code |
R351 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 15/05/17 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
No disponible |
|
|
|