Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
20/01/21 4:47:02
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
QFM2101 | BPZ:QFM2101
Product
QFM2101 - Sonda estándar de conducto para humedad relativa , 0..95 % Hr, salida 4..20 mA, IP54 Alimentacon AC 24 V, DC 13.5…35 V
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) QFM2101 | BPZ:QFM2101
Descripción de producto QFM2101 - Sonda estándar de conducto para humedad relativa , 0..95 % Hr, salida 4..20 mA, IP54 Alimentacon AC 24 V, DC 13.5…35 V
Familia de producto BPZ:QFM21.. - Sondas estándar de conducto combinada
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3L1 / 3L1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,193 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 8,30 x 27,70 x 7,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 7612914093233
UPC No disponible
Commodity code 90251920000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBE3
Group Code H5DE
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 08/09/15
Clase de producto No disponible
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|