Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
25/01/21 5:31:24
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
RCU50.2 | BPZ:RCU50.2
Product
RCU50.2 - Controlador de temperatura ambiente electrónico para instalaciones VAV o VAC, calor o frío, cambio manual de acción calor / frío, rango 8..30 ºC, función antihielo, IP30, alimentación 24 V CA, salida de control modulante 0..10 V CC.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) RCU50.2 | BPZ:RCU50.2
Descripción de producto RCU50.2 - Controlador de temperatura ambiente electrónico para instalaciones VAV o VAC, calor o frío, cambio manual de acción calor / frío, rango 8..30 ºC, función antihielo, IP30, alimentación 24 V CA, salida de control modulante 0..10 V CC.
Familia de producto BPZ:RCU.. VAV - Controlador de temperatura ambiente para instalaciones VAV y VAC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3L1 / 3L1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,222 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 10,30 x 12,10 x 5,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 7612914000781
UPC No disponible
Commodity code 90321000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBK3
Group Code H5DK
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 24/06/14
Clase de producto No disponible
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|