RLE132 - Controlador de temperatura de inmersión con vaina de 150 mm PN10 - IP42 y sonda Ni1000, rango 0..130 ºC, tensión de alimentación 230 V CA, una salida 3-puntos y relé para demanda de calor.
Número de artículo (número de mercado) |
RLE132 | BPZ:RLE132 |
Descripción de producto |
RLE132 - Controlador de temperatura de inmersión con vaina de 150 mm PN10 - IP42 y sonda Ni1000, rango 0..130 ºC, tensión de alimentación 230 V CA, una salida 3-puntos y relé para demanda de calor.
|
Familia de producto |
RLE132 - Controlador compacto temperatura calefacción |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3L1 / 3L1 |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,889 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
16,70 x 25,80 x 13,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CMT |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
7612914004284 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
90321000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Grupo de productos |
QBG6 |
Group Code |
H5DG |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 14/07/09 |
Clase de producto |
No disponible |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
No disponible |
|
|
|