RXB21.1/FC-11 - Controlador de temperatura ambiente DESIGO RXB, con comunicación KNX, alimentación 230 VAC, sensor de temperatura NTC, rango 5..40 ºC, 2 salidas 24 VAC (PWM) o tres puntos, 3 salidas para ventilador. Aplicaciones FNC10, FNC12 y FNC18.
Número de artículo (número de mercado) |
RXB21.1/FC-11 | BPZ:RXB21.1/FC-11 |
Descripción de producto |
RXB21.1/FC-11 - Controlador de temperatura ambiente DESIGO RXB, con comunicación KNX, alimentación 230 VAC, sensor de temperatura NTC, rango 5..40 ºC, 2 salidas 24 VAC (PWM) o tres puntos, 3 salidas para ventilador. Aplicaciones FNC10, FNC12 y FNC18.
|
Familia de producto |
RXB.. - Controladores de ambientes con bus KONNEX |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3L1 / 3L1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Hora de entrega |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,651 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
11,80 x 14,40 x 6,90 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CMT |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
7612914043450 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85389091890 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Grupo de productos |
QBO6 |
Group Code |
H5EO |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 08/09/15 |
Clase de producto |
No disponible |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-14-31-47 |
eClass |
7.1 |
27-14-31-47 |
eClass |
8 |
27-14-31-47 |
eClass |
9 |
27-14-31-47 |
eClass |
9.1 |
27-14-31-47 |
ETIM |
4 |
EC001586 |
ETIM |
5 |
EC001586 |
ETIM |
6 |
EC001586 |
ETIM |
7 |
EC001586 |
|
|
|
|