SFP21/18 - Actuador para válvulas de 2,5 mm de carrera de la serie BPZ:V.P47 , 2-Puntos, 230 V
Número de artículo (número de mercado) |
SFP21/18 | BPZ:SFP21/18 |
Descripción de producto |
SFP21/18 - Actuador para válvulas de 2,5 mm de carrera de la serie BPZ:V.P47 , 2-Puntos, 230 V
|
Familia de producto |
SFP21../SFP71.. - Actuadores electrónicos para válvulas pequeñas VVP47..., VXP47... y VMP47 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3L1 / 3L1 |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,731 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
13,60 x 18,80 x 7,10 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CMT |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
7612914024343 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
850110 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Grupo de productos |
QBC4 |
Group Code |
H5CC |
País de origen |
Corea del Sur |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/02/01 |
Clase de producto |
No disponible |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
No disponible |
|
|
|