Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
19/01/21 12:19:40
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
SKB62U | BPZ:SKB62U
Product
SKB62U - Actuador electro-hidráulico 2800N, 20mm, mando manual, protegido contra sobrecargas, carcasa de aluminio Ctrl. proporcional DC 0...10 V, DC 4...20 mA, muelle de retorno, 24 VCA. IP54 Posicionamiento 120s abrir 10s cerrar. Tª del medio -25…150°C Aprobado UL
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) SKB62U | BPZ:SKB62U
Descripción de producto SKB62U - Actuador electro-hidráulico 2800N, 20mm, mando manual, protegido contra sobrecargas, carcasa de aluminio Ctrl. proporcional DC 0...10 V, DC 4...20 mA, muelle de retorno, 24 VCA. IP54 Posicionamiento 120s abrir 10s cerrar. Tª del medio -25…150°C Aprobado UL
Familia de producto BPZ:SKB60/62.. - Actuador electrohidráulico 2800 N para válvulas con 20 mm de carrera
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3L1 / 3L1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 10,280 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 25,00 x 42,00 x 24,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106331498
UPC No disponible
Commodity code 84122180900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBC1
Group Code H5CC
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 24/04/15
Clase de producto No disponible
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
  No disponible
|