SQL36E65 - Actuador eléctrico IP67 / 100N / 6 s, con motor síncrono reversible. Acción manual y automático, carcasa de aluminio inyectado. Alimentación 230 V CA , 3 puntos. Opciones: 2 finales de carrera: ASC36, potenciómetro 1000 Ohm ASZ36.
Número de artículo (número de mercado) |
SQL36E65 | BPZ:SQL36E65 |
Descripción de producto |
SQL36E65 - Actuador eléctrico IP67 / 100N / 6 s, con motor síncrono reversible. Acción manual y automático, carcasa de aluminio inyectado. Alimentación 230 V CA , 3 puntos. Opciones: 2 finales de carrera: ASC36, potenciómetro 1000 Ohm ASZ36.
|
Familia de producto |
BPZ:SQL36.. - Actuadores para válvulas de mariposa BPZ:VKF46.150 a ..400 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3L1 / 3L1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Hora de entrega |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,920 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
24,00 x 33,00 x 20,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CMT |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
7612914026767 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
850140 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Grupo de productos |
QBC6 |
Group Code |
H5CC |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/06 |
Clase de producto |
No disponible |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
No disponible |
|
|
|