Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
02/12/21 14:04:51
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
CZF:58398280051010
Product
Imagen similar
Kit de reparación para 1LE15/1MB15/1P ..2D (AH280) Retén radial LA/LCA 1.46/6.23 Arandela elástica 1.58 Anillo de seguridad 3.02/6.02 Chaveta 3.38 Campana de ventilador 7.40 Junta tapa KK 5.83 Junta parte inferior KK 5.03 PLACA DE BORNES con piezas de conexión 42374 Álabes del ventilador 7.04 negrita (Unirex N3 CARTUCHO 0,4KG) Cojinete LA/LCA 1.60/6.10
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) CZF:58398280051010
Descripción de producto Kit de reparación para 1LE15/1MB15/1P ..2D (AH280) Retén radial LA/LCA 1.46/6.23 Arandela elástica 1.58 Anillo de seguridad 3.02/6.02 Chaveta 3.38 Campana de ventilador 7.40 Junta tapa KK 5.83 Junta parte inferior KK 5.03 PLACA DE BORNES con piezas de conexión 42374 Álabes del ventilador 7.04 negrita (Unirex N3 CARTUCHO 0,4KG) Cojinete LA/LCA 1.60/6.10
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JR / 3S3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
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
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID D81-NL
Grupo de productos 9752
Group Code P1S3
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|