Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
14/05/21 8:18:16
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
DESONDXSO2 | ES2:SONDXSO2
Product
DESONDXSO2 - Detector dióxido de azufre DURTOX SO2. Conexión a 3 hilos 4-20mA. Rango de detección 0-20 ppm con una resolución de 1 ppm. Altura de instalación 30/40 cm del suelo, área de cobertura de 75 m2. Grado de protección IP65, temperatura de operación -10 a 50ºC.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) DESONDXSO2 | ES2:SONDXSO2
Descripción de producto DESONDXSO2 - Detector dióxido de azufre DURTOX SO2. Conexión a 3 hilos 4-20mA. Rango de detección 0-20 ppm con una resolución de 1 ppm. Altura de instalación 30/40 cm del suelo, área de cobertura de 75 m2. Grado de protección IP65, temperatura de operación -10 a 50ºC.
Familia de producto DESONDXSO2 - Detector dióxido de azufre DURTOX SO2. Conexión a 3 hilos 4-20mA. Rango de detección 0-20 ppm con una resolución de 1 ppm. Altura de instalación 30/40 cm del suelo, área de cobertura de 75 m2. Grado de protección IP65, temperatura de operació
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 9032900090
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBC1
Group Code No disponible
País de origen No disponible
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto No disponible
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|