Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
14/05/21 7:21:31
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
GWK:CHRAAI-KAT3-LX
Product
Imagen similar
COLUMNA DE SEPARACIÓN EMPAQUETADA LONGITUD: Longitud especial MATERIALES DE LLENADO: TODAS LAS FASES OV EN CHROMOSORB P-AW Y P-AW-DMCS CHROMOSORB W-WA Y W-AW-DMCS, TODAS LAS FASES EN CARBOPACK Y P TAMIZ MOLECULAR 5A Y 13X, CARBOBLACK, C-WAX EN CHROM T, CARBOWAX EN PACK, D-SORBIT, TCEP, UNIBEADS, N-OCTANO INDICAR TAMBIÉN LOS SIGUIENTES DATOS EN TEXTO EXPLÍCITO: 1) LONGITUD 2) MATERIAL DE LLENADO 3) DIÁMETRO (EXTERIOR) 4) TIPO DE MATERIAL PARA COLUMNA DE SEPARACIÓN VACÍA
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) GWK:CHRAAI-KAT3-LX
Descripción de producto COLUMNA DE SEPARACIÓN EMPAQUETADA LONGITUD: Longitud especial MATERIALES DE LLENADO: TODAS LAS FASES OV EN CHROMOSORB P-AW Y P-AW-DMCS CHROMOSORB W-WA Y W-AW-DMCS, TODAS LAS FASES EN CARBOPACK Y P TAMIZ MOLECULAR 5A Y 13X, CARBOBLACK, C-WAX EN CHROM T, CARBOWAX EN PACK, D-SORBIT, TCEP, UNIBEADS, N-OCTANO INDICAR TAMBIÉN LOS SIGUIENTES DATOS EN TEXTO EXPLÍCITO: 1) LONGITUD 2) MATERIAL DE LLENADO 3) DIÁMETRO (EXTERIOR) 4) TIPO DE MATERIAL PARA COLUMNA DE SEPARACIÓN VACÍA
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 391 / 824
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,150 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90279000
LKZ_FDB/ CatalogID PA30E
Grupo de productos 4682
Group Code R351
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|