Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
09/05/21 11:47:56
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
LZS:RT3B4S15
Product
Relé enchufable, unidad completa 1 W, AC 115 V Módulo LED, rojo Zócalo con separación lógica borne de tornillo
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) LZS:RT3B4S15
Descripción de producto Relé enchufable, unidad completa 1 W, AC 115 V Módulo LED, rojo Zócalo con separación lógica borne de tornillo
Familia de producto Relés de interfaz
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 334 / 41H
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LB------
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 2 Día/Días
Peso neto (kg) 0,063 Kg
Dimensión de empaquetado 85,50 x 103,00 x 77,50
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 5
Información adicional del producto
EAN 4011209674707
UPC 887621894603
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5816
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/05/12
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
UNSPSC 15 39-12-23-26
|