Fusible NH de AT N.º pieza 45DB120V100PTS2 Intensidad nominal: 100 A Tensión de empleo: 6 - 12 kV Tensión de referencia e = 292 mm Diámetro d = 78 mm Marca Mersen
Número de artículo (número de mercado) |
MER:45DB120V100PTS2 |
Descripción de producto |
Fusible NH de AT N.º pieza 45DB120V100PTS2 Intensidad nominal: 100 A Tensión de empleo: 6 - 12 kV Tensión de referencia e = 292 mm Diámetro d = 78 mm Marca Mersen
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
ZZZ |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
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
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
HA40.9 |
Grupo de productos |
G003 |
Group Code |
U277 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
No disponible |
|
|
|