Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
16/05/21 13:20:23
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
NMA:2510104800
Product
Imagen similar
cojinete de rodamiento
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) NMA:2510104800
Descripción de producto cojinete de rodamiento
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 300 / 7ZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 17,500 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84821090
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Grupo de productos 3903
Group Code P1S3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 39-12-20-02
|