dispositivo: equipo de control de campo 6MD85 tipo de caja: montaje incorporado; BI: 91; BO: 39 (27ST + 12F + 0HS + 0P); I: 0 (protección) + 8 (sensible); U: 8 (estándar); |entradas de convertidor: 0 (20 m A o 10 V, rápido), 4 (20 m A, normal); |ancho de caja: 1 × 19" |CPU: CP300; |módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO202, IO231, IO23 0, CB202; |módulos en línea de 19" 2:; |LED/pulsadores: 80 LED; |unidad de mando: integrada; |interruptor de llave: sin; |tipo de display: display grande; |diseño del frente: estándar; |tensión auxiliar: 60 V-250 V DC,
Número de artículo (número de mercado) |
P1G359881 |
Descripción de producto |
dispositivo: equipo de control de campo 6MD85 tipo de caja: montaje incorporado; BI: 91; BO: 39 (27ST + 12F + 0HS + 0P); I: 0 (protección) + 8 (sensible); U: 8 (estándar); |entradas de convertidor: 0 (20 m A o 10 V, rápido), 4 (20 m A, normal); |ancho de caja: 1 × 19" |CPU: CP300; |módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO202, IO231, IO23 0, CB202; |módulos en línea de 19" 2:; |LED/pulsadores: 80 LED; |unidad de mando: integrada; |interruptor de llave: sin; |tipo de display: display grande; |diseño del frente: estándar; |tensión auxiliar: 60 V-250 V DC,
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / ZZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Hora de entrega |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
16,848 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
No disponible |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85363010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1024 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/10/13 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|