Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
14/05/21 21:07:17
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
P1V192
Product
Imagen similar
DIGSI 5: número de licencias: como Trial en PC ilimitados ; paquete opcional SIGRA: con SIGRA para eval. fallos; selección DIGSI 5: DIGSI 5 Prem ium Trial; DIGSI 5: número de licencias: como Trial en PC ilimitados ; paquete opcional SIGRA: con SIGRA para eval. fallos; selección DIGSI 5: DIGSI 5 Prem ium Trial;
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) P1V192
Descripción de producto DIGSI 5: número de licencias: como Trial en PC ilimitados ; paquete opcional SIGRA: con SIGRA para eval. fallos; selección DIGSI 5: DIGSI 5 Prem ium Trial; DIGSI 5: número de licencias: como Trial en PC ilimitados ; paquete opcional SIGRA: con SIGRA para eval. fallos; selección DIGSI 5: DIGSI 5 Prem ium Trial;
Familia de producto DIGSI 5
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B07
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,260 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515640691
UPC No disponible
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1036
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 06/11/15
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
UNSPSC 15 32-15-17-05
|