intensidad circulante Solkor R protección de la línea contactos de reset automático con manguitos aislantes y terminales engastados niquelados disposición de contactos: 3 NA, 0 NC modo Solkor: Solkor R tamaño de carcasa: tamaño caja E6 (altura 4U) valor nominal: 5 A AC
Número de artículo (número de mercado) |
VCE:2651H50011RB |
Descripción de producto |
intensidad circulante Solkor R protección de la línea contactos de reset automático con manguitos aislantes y terminales engastados niquelados disposición de contactos: 3 NA, 0 NC modo Solkor: Solkor R tamaño de carcasa: tamaño caja E6 (altura 4U) valor nominal: 5 A AC
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
35G / B14 |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
6,045 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1343 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 28/04/17 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|