Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
23/05/22 9:15:06
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
VCE:2993G10401
Product
Imagen similar
conjunto de tapa para 2RMLG01 (7XG2220-1AA00-0AA0) a completar con: 2106F13008 tornillo M3X8 TT S/DR PNHD MSZN X1 2993B10064, detector de cortocircuito (2RMLG) × 1 2993B10062, tapa moldeada (2RMLG) × 1 2995B10042, fijación 1/4 vuelta × 2 2995B10100, arandela retención 1/4 vuelta × 4 2995B10108, muelle (sujeción de tapa) × 2 2993B33019, etiqueta frontal SIEMENS+ (tapa 2RMLG) × 1 2109F99009, tornillo NO2X1/4" Plastite P/HD POZI ZP × 4 etiqueta insertable: 2109B99226, 1 OFF impresa con 2RMLG01 / 7XG2220-1AA00-0AA0 pero n.º serie
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) VCE:2993G10401
Descripción de producto conjunto de tapa para 2RMLG01 (7XG2220-1AA00-0AA0) a completar con: 2106F13008 tornillo M3X8 TT S/DR PNHD MSZN X1 2993B10064, detector de cortocircuito (2RMLG) × 1 2993B10062, tapa moldeada (2RMLG) × 1 2995B10042, fijación 1/4 vuelta × 2 2995B10100, arandela retención 1/4 vuelta × 4 2995B10108, muelle (sujeción de tapa) × 2 2993B33019, etiqueta frontal SIEMENS+ (tapa 2RMLG) × 1 2109F99009, tornillo NO2X1/4" Plastite P/HD POZI ZP × 4 etiqueta insertable: 2109B99226, 1 OFF impresa con 2RMLG01 / 7XG2220-1AA00-0AA0 pero n.º serie
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B13
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,100 Kg
Dimensión de empaquetado 0,01 x 0,01 x 0,01
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1344
Group Code U321
País de origen Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/01/16
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
UNSPSC 15 32-15-17-05
|