valor nominal: bobina funcionamiento 230 V DC : bobina reset 125 V DC contactos: 8 cierre + 2 apertura reposición eléctrica con corte instantáneo de la bobina en funcionamiento. indicación: indicador reset manual caja: Epsilon E2 esquema conexión: 2112W50015 dimensiones: 2995X10002
Número de artículo (número de mercado) |
VCE:EPTR231S530365 |
Descripción de producto |
valor nominal: bobina funcionamiento 230 V DC : bobina reset 125 V DC contactos: 8 cierre + 2 apertura reposición eléctrica con corte instantáneo de la bobina en funcionamiento. indicación: indicador reset manual caja: Epsilon E2 esquema conexión: 2112W50015 dimensiones: 2995X10002
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
35G / B13 |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1342 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 08/11/07 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|