XR351 E3 3M1B 125VDC 7PG17 XR351 RELAY RATING : TRIP 125V DC : ALARM 125V DC CONTACTS : 3NO+1NC SELF RESET INDICATION : HAND RESET FLAG SHOWS ON DE-ENERGISATION CASE : EPSILON E3 WITH BOTTOM RESET WIRING : 2112W50048 DIMENSIONS : 2995X10003 COMPLETE WITH EXT. RESISTORS: 410A13288 (3K3 OHMS) - 2 OFF 410A13213 (2K0 OHMS) - 1 OFF
Número de artículo (número de mercado) |
VCE:XR351S61310606 |
Descripción de producto |
XR351 E3 3M1B 125VDC 7PG17 XR351 RELAY RATING : TRIP 125V DC : ALARM 125V DC CONTACTS : 3NO+1NC SELF RESET INDICATION : HAND RESET FLAG SHOWS ON DE-ENERGISATION CASE : EPSILON E3 WITH BOTTOM RESET WIRING : 2112W50048 DIMENSIONS : 2995X10003 COMPLETE WITH EXT. RESISTORS: 410A13288 (3K3 OHMS) - 2 OFF 410A13213 (2K0 OHMS) - 1 OFF
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B13 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,250 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1342 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 02/04/14 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|