Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
23/05/22 20:35:14
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
AF-7.0 | WAS:01-10-9540
Product
AF-7.0 - Lámina orificio aspiración 7.0mm AF-7,0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) AF-7.0 | WAS:01-10-9540
Descripción de producto AF-7.0 - Lámina orificio aspiración 7.0mm AF-7,0
Familia de producto AF-7.0 - Lámina orificio aspiración 7.0mm AF-7,0
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3L1 / 3L1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Dimensión de empaquetado 6,00 x 15,00 x 0,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete No disponible
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos RNKF
Group Code H3F1
País de origen No disponible
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto No disponible
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|