Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
25/01/21 16:47:38
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
ZNX:EIP200PROCM1
Product
Imagen similar
SIMATIC DP, módulo de conexión para Módulo de cabecera Ethernet/IP ET 200 PRO; M12/7/8", 2 x M12 y 2 x 7/8"
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) ZNX:EIP200PROCM1
Descripción de producto SIMATIC DP, módulo de conexión para Módulo de cabecera Ethernet/IP ET 200 PRO; M12/7/8", 2 x M12 y 2 x 7/8"
Familia de producto Módulo de interfaz EtherNet/IP
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 374 / 250
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,603 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 10,90 x 14,50 x 6,30
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623404583
UPC 887621841942
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
Grupo de productos 4057
Group Code R111
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 03/07/14
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 4 EC001598
ETIM 5 EC001598
ETIM 6 EC001598
ETIM 7 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|