16.01.2019 11:50:51
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FE1082-4MR11-1BN2-Z T29
Product
Image similar
SIMOTICS M moteur synchrone incorporé ZK 600V, 105 K, IP00, 4 pôles composants individuels: rotor stator, 42Nm, In=24A, 8,8 kW NN=2000tr/min, Nmax=11000tr/min ASI requise; vitesse de rot. max. limitée (personnalisée) Enrobage des têtes d'enroulement =+protection standard (KTY) gaine de refroidissement standard; version de rotor personnalisée extrémités de câble libres L=0,5m T29: personnalisation version du rotor moteur personnalisé
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FE1082-4MR11-1BN2-Z T29
Description d'article SIMOTICS M moteur synchrone incorporé ZK 600V, 105 K, IP00, 4 pôles composants individuels: rotor stator, 42Nm, In=24A, 8,8 kW NN=2000tr/min, Nmax=11000tr/min ASI requise; vitesse de rot. max. limitée (personnalisée) Enrobage des têtes d'enroulement =+protection standard (KTY) gaine de refroidissement standard; version de rotor personnalisée extrémités de câble libres L=0,5m T29: personnalisation version du rotor moteur personnalisé
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2017
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 9I99901 / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 16.1 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85030099
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60ST-1FE1
Groupe de produit 9634
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 26-10-11-09
|