18.01.2019 11:46:49
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FG1502-7WE33-2DT1-Z D11+G23+K07+Y84
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FG1 servoréducteur synchrone réducteur à couple conique B39 type de moteur CT 600V AH63 Mmax=35 Arbre creux H40 sans codeur Version à arbre creux Rapport: 31.11 N1max=4500tr/min N2max=145tr/min, M2max=250Nm Position de montage M1-A huile CLP PG VG220 joint avec durée de vie prolongée indications du client sur le La plaque signalétique (20 caractères au plus)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FG1502-7WE33-2DT1-Z D11+G23+K07+Y84
Description d'article SIMOTICS S-1FG1 servoréducteur synchrone réducteur à couple conique B39 type de moteur CT 600V AH63 Mmax=35 Arbre creux H40 sans codeur Version à arbre creux Rapport: 31.11 N1max=4500tr/min N2max=145tr/min, M2max=250Nm Position de montage M1-A huile CLP PG VG220 joint avec durée de vie prolongée indications du client sur le La plaque signalétique (20 caractères au plus)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 769
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 21.872 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015220
Rubrique catalogue (PDF) D41
Groupe de produit 5685
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.