26.05.2019 20:26:57
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FG1503-8RF14-2AW1-Z D11+G23+G99+K07+N24+W90
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FG1 servoréducteur synchrone réducteur à couple conique B49 type de moteur CT 600V AH80 Mmax=37 codeur absolu 20 bits + Multitour 12 bits avec interface Drive-CLiQ Version à pattes rapport: 37,18 N1max=4500tr/min N2max=121 tr/min, M2max=465Nm D11 : Position de montage M1-A G23 : joint long. prolongée G99 : réducteur à jeu réduit K07 : huile CLP PG VG220 N24 : Frein de maintien avec couple de freinage accru W90:plein-onde double sans/clav personnalisé selon CIGO10070422
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FG1503-8RF14-2AW1-Z D11+G23+G99+K07+N24+W90
Description d'article SIMOTICS S-1FG1 servoréducteur synchrone réducteur à couple conique B49 type de moteur CT 600V AH80 Mmax=37 codeur absolu 20 bits + Multitour 12 bits avec interface Drive-CLiQ Version à pattes rapport: 37,18 N1max=4500tr/min N2max=121 tr/min, M2max=465Nm D11 : Position de montage M1-A G23 : joint long. prolongée G99 : réducteur à jeu réduit K07 : huile CLP PG VG220 N24 : Frein de maintien avec couple de freinage accru W90:plein-onde double sans/clav personnalisé selon CIGO10070422
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 769
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 33 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015220
Rubrique catalogue (PDF) D41
Groupe de produit 5685
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
  Indisponible.
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours