17.01.2019 20:56:56
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK2102-1AG11-1DA0
Product
SIMOTICS S-1FK2 HD Servomoteur M0=0,32 Nm ; PN = 0,1 kW pour nN=3000 tr/min ; convertisseur sur réseau max. 240 V ; avec frein à l'arrêt ; indice de protection IP65 ; arbre D8x25 mm avec clavette ; codeur absolu 20 bits + 12 bits multitour (encodeur AM20DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M12, orientable ;
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
1FK2102-1AG11-1MA0 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK2102-1AG11-1DA0
Description d'article SIMOTICS S-1FK2 HD Servomoteur M0=0,32 Nm ; PN = 0,1 kW pour nN=3000 tr/min ; convertisseur sur réseau max. 240 V ; avec frein à l'arrêt ; indice de protection IP65 ; arbre D8x25 mm avec clavette ; codeur absolu 20 bits + 12 bits multitour (encodeur AM20DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M12, orientable ;
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
1FK2102-1AG11-1MA0 Comparaison produits
Successor information
Successeur 1FK2102-1AG11-1MA0
Description article de remplacement Indisponible.
Données Prix
Groupe de prix DMM
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.86 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 250.00 x 452.00 x 267.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948677551
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) D32
Groupe de produit 9021
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.