21.01.2020 07:04:32
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK2104-5AK11-0SB0
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FK2 HD Servomoteur M0=2,4Nm ; PN = 0,75kW à nN=3000 tr/min ; Variateur sur réseau max. 480 V ; avec frein à l'arrêt ; arbre cylindrique D19x40mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface Drive-CLiQ ; connecteur de puissance de taille M17
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK2104-5AK11-0SB0
Description d'article SIMOTICS S-1FK2 HD Servomoteur M0=2,4Nm ; PN = 0,75kW à nN=3000 tr/min ; Variateur sur réseau max. 480 V ; avec frein à l'arrêt ; arbre cylindrique D19x40mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface Drive-CLiQ ; connecteur de puissance de taille M17
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix DMM
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.700 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 250.00 x 452.00 x 267.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948694343
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) D32
Groupe de produit 9021
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours