24.01.2022 17:47:55
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK2306-2AC11-0SB0
Product
SIMOTICS S-1FK2 HI Servomoteur M0=6 Nm ; PN = 1,15kW à nN=2000 tr/min (380-480V) ; avec frein à l'arrêt ; indice de protection IP65 ; arbre cylindrique D24x50mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec connecteur DRIVE-CLiQ M17 ; connecteur de puissance de taille M23 ;
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK2306-2AC11-0SB0
Description d'article SIMOTICS S-1FK2 HI Servomoteur M0=6 Nm ; PN = 1,15kW à nN=2000 tr/min (380-480V) ; avec frein à l'arrêt ; indice de protection IP65 ; arbre cylindrique D24x50mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec connecteur DRIVE-CLiQ M17 ; connecteur de puissance de taille M23 ;
Famille de produit Servomoteurs 1FK2 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix DMM
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 9.000 kg
Dimension emballage 255.00 x 455.00 x 275.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515669869
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015220
Rubrique catalogue (PDF) NC82
Groupe de produit 4R43
Group Code R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.06.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.