SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convection naturelle; NN=3000tr/min; UCI=24V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; codeur incrémental sin / cos 1VSS 2048imp/tr (encodeur I-2048); arbre avec Clavette tolérance N avec frein de maintien; indice de protection IP64; version personnalisée moteur personnalisé
Numéro d'article |
1FK7022-5AF04-1AB0 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convection naturelle; NN=3000tr/min; UCI=24V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; codeur incrémental sin / cos 1VSS 2048imp/tr (encodeur I-2048); arbre avec Clavette tolérance N avec frein de maintien; indice de protection IP64; version personnalisée moteur personnalisé
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
762 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.8 kg |
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) |
Indisponible. |
Dimension emballage |
Indisponible. |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Groupe de produit |
6252 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 |
Classe de produit |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
|
Indisponible. |
|
|
|