22.01.2019 17:29:22
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK7024-5AG24-0SG0-Z S80
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convection naturelle; NN=4000tr/min; UCI=300V; forme de construction IMB 5; connectique personnalisée résolveur multipolaire; arbre lisse Tolérance N sans frein de maintien; Indice de protection IP64; S80: version personnalisée moteur personnalisé uniquement en liaison avec S80
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK7024-5AG24-0SG0-Z S80
Description d'article SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convection naturelle; NN=4000tr/min; UCI=300V; forme de construction IMB 5; connectique personnalisée résolveur multipolaire; arbre lisse Tolérance N sans frein de maintien; Indice de protection IP64; S80: version personnalisée moteur personnalisé uniquement en liaison avec S80
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 762
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 2 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60KT-1FK7
Groupe de produit 6252
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
  Indisponible.
|