22.01.2019 00:55:22
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK7032-2AK71-1.V0
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Product
Image similar
SIMOTICS S Servoréducteur synchrone 1FK7 compact, 0,50 kW à refroidissement naturel connecteur de puissance orientable moteur avec frein de maintien montage direct du réducteur
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK7032-2AK71-1.V0
Description d'article SIMOTICS S Servoréducteur synchrone 1FK7 compact, 0,50 kW à refroidissement naturel connecteur de puissance orientable moteur avec frein de maintien montage direct du réducteur
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 762
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai Appro Fsseur (hors transport) 75 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.1 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60KT-1FK7
Groupe de produit 9621
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé