17.01.2022 17:19:50
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK7083-2AF7.-....
Product
Image similar
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=3,3kW; UCI=600V M0=16Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK7083-2AF7.-....
Description d'article SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=3,3kW; UCI=600V M0=16Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle
Famille de produit Servomoteurs 1FK7 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 762
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 15.600 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015220
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60KT-1FK7
Groupe de produit 9621
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 14 39-12-10-06
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé