24.01.2022 17:54:45
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK7083-2AF74-1EB0-Z K04+V08
Product
Image similar
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=3,3kW; UCI=600V M0=16Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1, avec Pt1000 sonde thermométrique KTY connecteur de puissance orientable Codeur absolu 2048 S/R avec frein de maintien indice de protection IP64 V08: bout d'arbre spécial 131400, avec rainure de clavette, sans clavette K04 : Précision d'arbre et précision de bride: Tolérance R moteur personnalisé selon CIGO 10069914-3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK7083-2AF74-1EB0-Z K04+V08
Description d'article SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=3,3kW; UCI=600V M0=16Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1, avec Pt1000 sonde thermométrique KTY connecteur de puissance orientable Codeur absolu 2048 S/R avec frein de maintien indice de protection IP64 V08: bout d'arbre spécial 131400, avec rainure de clavette, sans clavette K04 : Précision d'arbre et précision de bride: Tolérance R moteur personnalisé selon CIGO 10069914-3
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 762
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 15.900 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015220
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60KT-1FK7
Groupe de produit 9621
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours