20.01.2022 12:12:07
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK7105-2AF71-1QG0-Z V01
Product
Image similar
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=8,2kW; UCI=600V M0=48Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu monotour 20 bit avec Drive-CLiQ interface (encodeur AS20DQI) arbre lisse, Tolérance N sans frein de maintien; indice de protection IP64; V01: bout d'arbre spécial 38K6x 120 moteur personnalisé SMR-124-2013
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 1FK7105-2AF71-1QG0-Z V01
Product Description SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=8,2kW; UCI=600V M0=48Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu monotour 20 bit avec Drive-CLiQ interface (encodeur AS20DQI) arbre lisse, Tolérance N sans frein de maintien; indice de protection IP64; V01: bout d'arbre spécial 38K6x 120 moteur personnalisé SMR-124-2013
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 762
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Net Weight (kg) 39.000 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85015230
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60KT-1FK7
Product Group 9621
Group Code R220
Country of origin Germany
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours