26.05.2019 04:57:37
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FL6024-2AF21-1AH1
Product
SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3 CA PN=0,1 kW ; NN=3000 tr/min M0=0,32 Nm ; MN=0,32 Nm Hauteur d'axe 20 mm Codeur incrémental TTL 2500 incr/tr arbre lisse Tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V90
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FL6024-2AF21-1AH1
Description d'article SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3 CA PN=0,1 kW ; NN=3000 tr/min M0=0,32 Nm ; MN=0,32 Nm Hauteur d'axe 20 mm Codeur incrémental TTL 2500 incr/tr arbre lisse Tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V90
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix DMS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 24 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.86 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 140.00 x 231.00 x 110.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948670828
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) NC81
Groupe de produit 3585
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 08.01.2016
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.