19.01.2022 21:09:44
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FL6052-2AF21-2MB1
Product
SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3AC PN=1,5 kW ; NN=3000 tr/min M0=4,78 Nm ; arbre MN=4,78 Nm 50 mm avec codeur de connecteur coudé absolu monotour 21 bits avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt, indice de protection bague d'étanchéité compatible avec convertisseurs SINAMICS V90
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FL6052-2AF21-2MB1
Description d'article SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3AC PN=1,5 kW ; NN=3000 tr/min M0=4,78 Nm ; arbre MN=4,78 Nm 50 mm avec codeur de connecteur coudé absolu monotour 21 bits avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt, indice de protection bague d'étanchéité compatible avec convertisseurs SINAMICS V90
Famille de produit Servomoteurs 1FL6 pour SINAMICS V90
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix DMS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 7.000 kg
Dimension emballage 222.00 x 432.00 x 250.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948695944
UPC 887621925208
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) NC81
Groupe de produit 3585
Group Code R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2018
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|